17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3×Dc)

通常単価(税別)
22,98045,200
税込単価
25,27849,720
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・低抵抗設計で穴精度を向上・ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制・切りくずを細かく分断、深穴加工でも優...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗設計で優れた穴精度
5つの特長で穴加工の問題を解決し高能率加工を実現

1. 低抵抗設計で穴精度を向上
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) 低抵抗設計で穴精度を向上

特殊チゼル形状を採用したS字曲線切れ刃により、スラスト力を低減しワーク食い付き時の振動を抑制

2. ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) ホルダ芯厚が厚く たわみを抑制

他社品Aと比較し約20%芯厚を大きくする事でたわみを抑制し、穴径精度を向上

3. 切りくずを細かく分断。深穴加工でも優れた切りくず排出

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) 切りくずを細かく分断

シンニングの最適化により安定した切りくず排出。フルートの一部を広げたサポート溝(5D、8D)の働きにより、切りくずをスムーズに排出

 

4. 簡単チップ交換

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) 簡単チップ交換

止めねじを取り外す事無くチップ交換が可能

 

5. 多様な被削材で長寿命・安定加工

MEGACOAT NANO PR1535は、高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せで鋼からステンレス鋼まで優れた性能を発揮
第1推奨材種

  • 鋼・SUS:PR1535
  • 鋳鉄:PR1525
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) 多様な被削材で長寿命・安定加工

 

外形図

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) 外形図

注意・禁止事項

切削液の使用について

※乾式切削は推奨致しません

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) 切削液の使用について
 
チップ取付方法
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) チップ取付方法
 
偏芯(芯ズレ)について
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) 偏芯(芯ズレ)について
 
マシニングセンタへの取付時の注意点
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) マシニングセンタへの取付時の注意点
 
その他の注意事項
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3XD) その他の注意事項

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

トラスココード

適合ネジ

適合レンチ

適合チップ

最小発注数量
7.94~8.49
25.5
79
10
40
-
HS-2524TRP
FTP-5
DA0794M-GM~DA0840M-GM
1個
8.50~8.99
27
81
10
40
819-9576
HS-2524TRP
FTP-5
DA0850M-GM~DA0890M-GM
1個
9.00~9.49
28.5
83
10
40
820-5760
HS-2524TRP
FTP-5
DA0900M-GM~DA0940M-GM
1個
9.50~9.99
30
85
10
40
820-5763
HS-2524TRP
FTP-5
DA0950M-GM~DA0990M-GM
1個
10.00~10.49
31.5
92
12
45
820-0312
HS-2534TRP
FTP-5
DA1000M-GM~DA1040M-GM
1個
10.50~10.99
33
94
12
45
819-9579
HS-2534TRP
FTP-5
DA1050M-GM~DA1090M-GM
1個
11.00~11.49
34.5
97
12
45
820-0315
HS-2534TRP
FTP-5
DA1100M-GM~DA1140M-GM
1個
11.50~11.99
36
99
12
45
819-9571
HS-2534TRP
FTP-5
DA1150M-GM~DA1190M-GM
1個
12.00~12.49
37.5
101
14
45
819-9580
HS-2534TRP
FTP-5
DA1200M-GM~DA1240M-GM
1個
12.50~12.99
39
103
14
45
819-9581
HS-2534TRP
FTP-5
DA1250M-GM~DA1290M-GM
1個
13.00~13.49
40.5
105
14
45
820-0317
HS-2534TRP
FTP-5
DA1300M-GM~DA1340M-GM
1個
13.50~13.99
42
107
14
45
820-0318
HS-2534TRP
FTP-5
DA1350M-GM~DA1390M-GM
1個
14.00~14.49
43.5
112
16
48
820-0319
HS-3048TRP
DTP-6
DA1400M-GM~DA1440M-GM
1個
14.50~14.99
45
114
16
48
820-5780
HS-3048TRP
DTP-6
DA1450M-GM~DA1490M-GM
1個
15.00~15.99
48
119
16
48
819-9577
HS-3048TRP
DTP-6
DA1500M-GM~DA1590M-GM
1個
16.00~16.99
51
124
18
48
820-0321
HS-3048TRP
DTP-6
DA1600M-GM~DA1690M-GM
1個
17.00~17.99
54
128
18
48
820-0322
HS-3048TRP
DTP-6
DA1700M-GM~DA1790M-GM
1個
18.00~18.99
57
135
20
50
820-0323
HS-4067TRP
DTP-7
DA1800M-GM~DA1890M-GM
1個
19.00~19.99
60
139
20
50
820-0325
HS-4067TRP
DTP-7
DA1900M-GM~DA1990M-GM
1個
20.00~20.99
63
149
25
56
819-9574
HS-4067TRP
DTP-7
DA2000M-GM~DA2090M-GM
1個
21.00~21.99
66
153
25
56
820-5793
HS-4067TRP
DTP-7
DA2100M-GM~DA2150M-GM
1個
22.00~22.99
69
158
25
56
820-5796
HS-4067TRP
DTP-7
DA2200M-GM~DA2250M-GM
1個
23.00~23.99
72
162
25
56
820-5798
HS-4067TRP
DTP-7
DA2300M-GM~DA2350M-GM
1個
24.00~24.99
75
166
25
56
820-5801
HS-4067TRP
DTP-7
DA2400M-GM~DA2450M-GM
1個
25.00~25.50
78
174
32
60
820-5804
HS-4067TRP
DTP-7
DA2500M-GM~DA2550M-GM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,980
( 25,278 )
4日目
22,980
( 25,278 )
3日目
22,980
( 25,278 )
3日目
22,980
( 25,278 )
3日目
22,980
( 25,278 )
2日目
24,920
( 27,412 )
3日目
24,920
( 27,412 )
4日目
24,920
( 27,412 )
4日目
24,920
( 27,412 )
4日目
24,920
( 27,412 )
3日目
24,920
( 27,412 )
4日目
24,920
( 27,412 )
4日目
24,920
( 27,412 )
4日目
24,920
( 27,412 )
4日目
26,160
( 28,776 )
4日目
26,160
( 28,776 )
3日目
26,160
( 28,776 )
4日目
30,200
( 33,220 )
4日目
30,200
( 33,220 )
4日目
34,890
( 38,379 )
4日目
34,890
( 38,379 )
3日目
34,890
( 38,379 )
4日目
40,440
( 44,484 )
4日目
40,440
( 44,484 )
4日目
45,200
( 49,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗設計で穴精度を向上
・ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制
・切りくずを細かく分断、深穴加工でも優れた切りくず排出
・簡単チップ交換
・多様な被削材で長寿命・安定加工

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3×Dc)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3×Dc)
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8×Dc)
マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)
マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)
マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:3×Dc)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格22,980-27,260 -32,990 -20,150 -21,190 -23,220 -
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目3日目〜2日目〜2日目〜
油穴(オイルホール)
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクフランジシャンク-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング