ツール用品技術窓口

エアコンプレッサ 連結エアホース 0088-7052

エアコンプレッサ 連結エアホース

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,35312,159
税込単価
14,68813,375

エアコンプレッサ用のアクセサリー含むその他空圧工具。【特長】・連結エアホース・...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 長さ (m)
    2
  • 接続カプラ
    オス:4.4MPa×オス:4.4MPa
  • 適用機種
    EC1245H3・EC1445H3、EC1445H2、EC1245H2、旧形:EC1245H、旧形:EC1445H、旧形:EC1245H・EC1445H

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

0088-7052
解除
    数量:

    エアコンプレッサ 連結エアホース 0088-7052の仕様

    0088-7444の外観

    0088-7052の外観

    仕様

    • オス:4.4MPa×オス:4.4MPa
    • 適用機種:EC1245H3・EC1445H3、EC1445H2、EC1245H2、旧形:EC1245H、旧形:EC1445H、旧形:EC1245H・EC1445H

    注意事項

    ※商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更ございません)

    0088-7052の仕様・寸法情報

    種類
    ホース・エアリール
    長さ(m)
    2
    接続カプラ
    オス:4.4MPa×オス:4.4MPa
    適用機種
    EC1245H3・EC1445H3、EC1445H2、EC1245H2、旧形:EC1245H、旧形:EC1445H、旧形:EC1245H・EC1445H

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0088-7052
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,35312,159
    ( 13,375 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    エアコンプレッサ用のアクセサリー含むその他空圧工具。
    【特長】
    ・連結エアホース
    ・長さ:2m
    【用途】
    ・エアコンプレッサの別売部品

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアコンプレッサ 連結エアホースの型番0088-7052のページです。 型番0088-7052に関する仕様情報を記載しております。
    エアコンプレッサ 連結エアホースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアコンプレッサ 連結エアホース
    エアリール ホースなし
    エアリール
    エアホース ソフトプレミアム
    ハイフレンド 2連結 分岐
    ハイフレンド 3連結 分岐
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)E-ValueハタヤリミテッドSK-11SK-11SK-11
    通常価格13,3538,50827,567 -4,002 -12,53915,024
    通常出荷日8日目4日目在庫品1日目〜3日目5日目5日目
    種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品その他関連用品
    長さ(m)2-----
    接続カプラオス:4.4MPa×オス:4.4MPa-----
    適用機種EC1245H3・EC1445H3、EC1445H2、EC1245H2、旧形:EC1245H、旧形:EC1445H、旧形:EC1245H・EC1445H-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました