17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用) 321591

ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)

通常単価(税別)
560
税込単価
616
通常出荷日:6日目

【用途】ジグソーでの作業で発生した塵などを集めるためのコレクタです。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 適合機種
    CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 90VST、CJ 110M/MV、CJ 160V、(旧形CJ 120、CJ 120V)用

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

321591
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ適合機種
321591関連品CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 90VST、CJ 110M/MV、CJ 160V、(旧形CJ 120、CJ 120V)用

321591の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
適合機種
CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 90VST、CJ 110M/MV、CJ 160V、(旧形CJ 120、CJ 120V)用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
321591
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560
( 616 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
ジグソーでの作業で発生した塵などを集めるためのコレクタです。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)の型番321591のページです。 型番321591に関する仕様情報を記載しております。
ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)
ジグソー
Panasonic 充電ジグソー
電子スーパージグソー
充電ジグソー(10.8V)
ジグソー JV0600K
メーカーHiKOKI(旧日立工機)BLACK AND DECKERPanasonicボッシュボッシュマキタ
通常価格5608,59468,16248,48320,11216,132
通常出荷日6日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ関連品ジグソー充電ジグソージグソー充電ジグソージグソー
適合機種CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 90VST、CJ 110M/MV、CJ 160V、(旧形CJ 120、CJ 120V)用-----
よく一緒に購入される商品

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト