ツール用品技術窓口
ダイヘン
プラズマ切断用電極 ダイヘン純正部品
ダイヘン
通常価格(税別):586円~
通常出荷日:1日目
ダイヘン
プラズマ切断用プラズマチップ
ダイヘン
通常価格(税別):408円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6166円~
通常出荷日:1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):950円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1804円~
通常出荷日:在庫品1日目
第一測範製作所
限界ねじプラグゲージ ISOプラグ
第一測範製作所
通常価格(税別):12743円~
通常出荷日:在庫品1日目
ダイヘン プラズマ切断用電極【用途】切断トーチ用【特長】・スーパープラズマ切断機用の電極です。
ダイヘン プラズマ切断用電極
【用途】切断トーチ用
【特長】・スーパープラズマ切断機用の電極です。


| 型番 | 適用電流(A) | 適用トーチ・その他 |
|---|---|---|
| H777G00 | 80A | CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801 CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801 CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801 GCT-0801、GCTM-0801、GCTL-0801 GCTP-0801、GCTPM-0801、GCTPL-0801 |
| H839M00 | 120A | CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201 CTZW-l201、CTZWM-l201、CTZWL-1201 CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヘン
プラズマ切断用電極 ダイヘン純正部品
0通常価格(税別):586円~

パナソニック溶接システム
プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)
0通常価格(税別):7,801円~

パナソニック溶接システム
Z-IIチップ
5通常価格(税別):1,550円~

オキツモ
耐熱耐候マーカー 細タイプ
0通常価格(税別):740円
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円

三菱鉛筆
油性ペイントマーカー 太字角芯
4.7通常価格(税別):306円~

新富士バーナー
パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ
4.5通常価格(税別):2,629円

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 細字
4.5通常価格(税別):250円

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~