ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プラズマ切断用シールドカップ

プラズマ切断用シールドカップ H839G02
通常単価(税別)
2,330
税込単価
2,563
通常出荷日:4日目

【特長】・厚板切断用スーパープラズマトーチ用絶縁カップです。直径(Φmm):27

型番:

H839G02
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H839G02の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
詳細タイプ
D-12000用
トラスココード
851-2941
用途
切断トーチ用

型番リスト

表示件数
型番
H839G02
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,330
( 2,563 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚板切断用スーパープラズマトーチ用絶縁カップです。
直径(Φmm):27

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプ
H839G02部品D-12000用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラズマ切断用シールドカップの型番H839G02のページです。 型番H839G02に関する仕様情報を記載しております。
プラズマ切断用シールドカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラズマ切断用シールドカップ
小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ
プラズマ切断用プラズマチップ
プラズマ切断用電極 切断トーチ用
プラズマ切断用カップ
エアープラズマ切断器用シールドカップ(MP-40用)
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンマイト工業
通常価格2,330516,057408 -639 -2,0304,888
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目5日目
商品タイプ部品本体部品部品部品部品
詳細タイプD-12000用100Vコンプレッサー内蔵タイプ----
トラスココード851-2941302-5713----
用途切断トーチ用あらゆる金属薄板切断に切断トーチ用切断トーチ用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト