ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TIG溶接用コレット

TIG溶接用コレット H950C04
通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830
通常出荷日:4日目

【特長】TIG溶接機用の高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。

型番:

H950C04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H950C04の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2
詳細タイプ
AW(F)-17、AWP-17、AW(F)-26用
トラスココード
851-3004

型番リスト

表示件数
型番
H950C04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300
( 5,830 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
TIG溶接機用の高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ溶接棒・ワイヤ径
H950C04溶接用トーチ部品2.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TIG溶接用コレットの型番H950C04のページです。 型番H950C04に関する仕様情報を記載しております。
TIG溶接用コレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG溶接用コレット
TIG溶接用コレットボディ
TIG溶接用ガスレンズコレットボディ
TIG溶接用ガスレンズノズル
CO2/MAG溶接用チップボディ
CO2/MAG溶接用チップ U1324B01
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格5,3001,4904,3781,1253,290215
通常出荷日4日目4日目8日目8日目4日目4日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
溶接棒・ワイヤ径(mm)223.2--0.6
詳細タイプAW(F)-17、AWP-17、AW(F)-26用AW(F)-17、AWP-17、AW(F)-26用AW(F)-26用AW(F/D)-17、AWF-1541・1581、AW(D)-18、AW(F/D)-26、AW(F)-2041・2081(トーチ)WT3500用WTG-53用
トラスココード851-3004851-3006851-2998851-2994851-3031-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト