ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TIG溶接用ガスホース

TIG溶接用ガスホース BKGFF-0603
通常単価(税別)
8,695
税込単価
9,565
通常出荷日:4日目

【特長】溶接兼用形プラズマ切断機DT-6000 TIG溶接/切断セットに適応しているガスホースです。

詳細を確認

型番:

BKGFF-0603
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKGFF-0603の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
DA-300P(電源)

型番リスト

表示件数
型番
BKGFF-0603
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,695
( 9,565 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接兼用形プラズマ切断機DT-6000 TIG溶接/切断セットに適応しているガスホースです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプ
BKGFF-0603その他DA-300P(電源)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TIG溶接用ガスホースの型番BKGFF-0603のページです。 型番BKGFF-0603に関する仕様情報を記載しております。
TIG溶接用ガスホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG溶接用ガスホース
ダイヘン スーパークーラント 一般地用冷却水
燃料ガス用(ACE)ホース 赤色
燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色
MDM-200用TIGトーチ
酸素用(OXY)ホース 青色
メーカーダイヘンダイヘンNCRNCRマイト工業NCR
通常価格8,69511,11210,4654,016 -35,513 -3,441 -
通常出荷日4日目6日目3日目4日目4日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプDA-300P(電源)冷却水循環装置用クーラント----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト