ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TIG溶接機 インバータミニエレコン200P

通常単価(税別)
620,001
税込単価
682,001
通常出荷日:4日目

インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機。【特長】・ダイヘン独自の新インバータ技術により200A...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

AVPM-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AVPM-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
TIG溶接機
電圧(V)
単相200
定格容量(kVA)
AC8.0(5.5kW)/DC7.8(5.3kW)
電流範囲(TIG直流)(A)
8~200
奥行(mm)
385
高さ(mm)
395
使用率(%)
20(電源)、AC20/DC40(トーチ)
周波数(Hz)
50/60共用
定格電流(A)
200(トーチ)
電極径(mm)
2.4
幅(mm)
210
質量(g)
16000
長さ(mm)
8(トーチ)
仕様
AWX-2081(トーチ)
付属品
母材ケーブル(3m、アースクリップ付):1本、ガスホース(3m):1本
冷却方式
空冷

型番リスト

表示件数
型番
AVPM-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620,001
( 682,001 )
4日目

詳細情報

基本情報

インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機。
【特長】
・ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。
・周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。
・操作性・視認性が大きく向上。
・標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。
【用途】
・スリムなボディに多彩な溶接波形モードを装備アルミ・ステンレス・鉄・チタン・銅などの現場溶接に対応。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIG溶接機 インバータミニエレコン200Pの型番AVPM-200のページです。 型番AVPM-200に関する仕様情報を記載しております。
TIG溶接機 インバータミニエレコン200Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG溶接機 インバータミニエレコン200P
デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセット
TIG溶接機 デジタルアルゴDT300PIII
ディーゼルエンジンTIG溶接機
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンデンヨースター電器製造スター電器製造
通常価格620,001397,648652,9422,278,48137,295286,401
通常出荷日4日目3日目3日目7日目1日目1日目
商品タイプTIG溶接機TIG溶接機TIG溶接機エンジンTIG溶接機アーク溶接機その他溶接機
電圧(V)単相200単相200 / 単相100単相200 / 三相220 / 三相200単相100単相200単相200 / 単相100
定格容量(kVA)AC8.0(5.5kW)/DC7.8(5.3kW)4.6/4.9/2.0/1.911.0/11.8/9.13101.9/5.9
電流範囲(TIG直流)(A)8~200-----
奥行(mm)385405560---

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト