17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

CO2/MAG溶接用ライナ

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:4日目

【仕様】・ダイヘン,電気溶接機,CO2/MAG溶接用ライナ・一般CO2/MAG溶接用の3m長トーチに適...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

溶接棒・ワイヤ径

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
0.9~1.2
WT3500用
851-3033
1個
0.9~1.2
WT2000用
851-3042
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
4日目
2,200
( 2,420 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ダイヘン,電気溶接機,CO2/MAG溶接用ライナ
・一般CO2/MAG溶接用の3m長トーチに適用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2/MAG溶接用ライナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2/MAG溶接用ライナ
CO2/MAG溶接用中・大電流用ノズル
CO2/MAG溶接用ノズル
CO2/MAG溶接用チップ
CO2/MAG溶接用オリフィス
CO2/MAG溶接用標準ノズル
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格2,2004,325547 -146 -320 -833
通常出荷日4日目4日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
全長(mm)300077.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト