ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 90日以内

ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

通常単価(税別)
16,915
税込単価
18,607
通常出荷日:90日目

【特長】・握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル・丈夫でお手入れのしやすいアルミダイカ...

詳細を確認

型番:

W-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
鉄工/木工両用
適用チップソー:外径(mm)
90
適用チップソー:刃厚(mm)
1.6
電圧(V)
AC100
最大無負荷回転数(rpm)
7500
消費電力(W)
800(最大)
コード長さ(m)
2
機体寸法
H180×D160×W300mm
最大切り込み深さ
18~20mm
チップソー刃数
24
周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
30
切断可能材料
木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時
JANコード
4534587139007
付属品
六角レンチ/潤滑ワックス×10本

型番リスト

表示件数
型番
W-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,915
( 18,607 )
90日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル
・丈夫でお手入れのしやすいアルミダイカストカバー
・部材に切り込みやすいローラー採用
・安全性にも配慮、ロックスイッチ採用
・壁面などへの垂直作業もできる
【用途】
・多種材切断:木材、鉄、アルミ、塩ビ(純正刃使用時)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機の型番W-90のページです。 型番W-90に関する仕様情報を記載しております。
ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
FRPの切断に使用
5
満足度:5.0
ディスクグラインダーのような反発もなく安心して切断できるので作業性が上がりました。 ただ、FRPの切断には不向きなのか鋸...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機
チップソー切断機 MSC165A
355ミリ充電式切断機LW141D
充電式丸のこ(10.8V)
チップソー切断機 グローバルソーカッター
チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)
メーカー山真製鋸サンコーミタチマキタアイリスオーヤマモトユキ新ダイワ工業
通常価格16,91527,66337,89017,798175,34584,092
通常出荷日90日目1日目3日目1日目4日目1日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機パイプ切断機小型切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途鉄工/木工両用鉄工用鉄工用木工用鉄工用-
適用チップソー:外径(mm)90165355125355307
適用チップソー:刃厚(mm)1.61.63.51.2-2.2
電圧(V)AC1001003610.8AC100AC100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト