17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

開き幅広ピンセット P-848 P-848

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

開き幅広ピンセット P-848

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-848

2019年12月に販売終了となりました。

基板実装時の大型部品のピックアップに便利な開き幅広ピンセット。
【特長】
・本体材質:ステンレス。
・チップ色:黒。
・ESD管理値:Rg<1×10¹²Ω。
・重量:19g。
・チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
・先端の開き幅は約9~40mm。
【用途】
・マウンターでは載せることの出来ない大型部品(対角18~35mm)のピックアップに最適。

指定中の仕様・寸法情報

先端チップ交換機能有無
あり
本体材質
ステンレス
先端チップ材質
ポリエーテルエーケルケトン(PEEK)
先端幅(mm)
1.2
幅(mm)
10
ESD管理値(Ω)
1×10の12乗
耐熱温度(℃)
315 (チップ)
チップ色
黒
最大開幅(mm)
40
全長(mm)
125
トラスココード
818-3685
交換チップ
P-610S-1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト