ツール用品技術窓口

電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

通常単価(税別)
49,554
税込単価
54,509
通常出荷日:3日目

【特長】・さらなる「 速さ」と「安定的」な切断・高速で粘り強く、電圧降下時に強い[ ACブラシレスモー...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    66
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 切込深度(45度) (mm)
    46
  • 定格電流 (A)
    12
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4100
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径) (mm)
    165(155~165)
  • 最大切込深さ(傾斜)
    54.5mm(左5°)
  • 寸法 (mm)
    285×189×245
  • 質量 (kg)
    2.7
  • 二重絶縁
  • 電子制御
  • LEDライト
  • ブレーキ付
  • 集じん機に接続できます
  • コード (m)
    5
  • 標準付属品
    チップソー72T(A-48549)、ボックスレンチ10(782223-9)平行定規

型番:

HS6403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS6403の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
66
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
切込深度(45度)(mm)
46
定格電流(A)
12
無負荷回転数(min⁻¹)
4100
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm)
165(155~165)
最大切込深さ(傾斜)
54.5mm(左5°)
寸法(mm)
285×189×245
付属品
造作用レーザーダブルスリットチップソー付
質量(kg)
2.7
二重絶縁
電子制御
LEDライト
ブレーキ付
集じん機に接続できます
コード(m)
5
標準付属品
チップソー72T(A-48549)、ボックスレンチ10(782223-9)平行定規

絞り込み条件

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS6403

付属品

最小発注数量
造作用レーザーダブルスリットチップソー付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,554
( 54,509 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さらなる「 速さ」と「安定的」な切断
・高速で粘り強く、電圧降下時に強い[ ACブラシレスモータ]搭載
・一般木材・造作用チップソー
・最大切込み深さ66mm
・質量2.7kg
・傾斜ポジティブストップ付
・2本ポール平行定規付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403の型番HS6403のページです。 型番HS6403に関する仕様情報を記載しております。
電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403
電子造作用精密マルノコ(アルミベース)
電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)
電子マルノコ 147mm
165ミリコード式電子マルノコHS6303
165mm 電気マルノコ HS6302
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格49,55449,31645,87737,86445,722 -41,603
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)665656576666
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)105011401140114010501150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング