17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7.2V 充電式ペンドライバドリル DF010DSB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

7.2V 充電式ペンドライバドリル DF010DSB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DF010DSB

2017年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高精度で均一な締付け。
・1.5Ahで充実の作業量。
・折曲げ時224mm、ストレート時279mm。
・21段クラッチで豊富なトルク設定。
・手締め可能。

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
7.2
最大トルク(N・m)
5
充電式
重量(g)
550
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
チャック能力(mm)
対辺6.35六角ビット
詳細タイプ
バッテリBL7010(1.0Ah)1本付、充電器DC07SA、ケース付
無負荷回転数(min-1)
高速:650、低速:200
チャック能力
21段階
穴あけ能力:鉄工(mm)
5
径×長さ(mm)
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト