17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ストレートビット(2枚刃)

通常単価(税別)
2,5002,900
税込単価
2,7503,190
通常出荷日:5日目~9日目

マキタ 木工用ドリル・カッター ストレートビット(2枚刃)。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

溝長

(mm)

適用モデル

最小発注数量
20
ルータ/RP0910・RP2301FC・RP1801・3600HA・(3612/C・3612BRA・3620A)+4401、トリマ/3701・3705・3707F/FC・3709・(3702・3703)
1個
25
ルータ/RP0910・RP2301FC・RP1801・3600HA・(3612/C・3612BRA・3620A)
1個
30
ルータ/RP2301FC・RP1801・3600HA・(3612/C・3612BRA)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
5日目
2,500
( 2,750 )
9日目
2,700
( 2,970 )
9日目

詳細情報

基本情報

マキタ 木工用ドリル・カッター ストレートビット(2枚刃)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートビット(2枚刃)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
木工部品の切削加工
5
満足度:5.0
他社のビットを使ったことが無いので比較はできませんが、安心して確実、綺麗に切削できます。
0人が参考にしています。
木材の溝加工に
5
満足度:5.0
マキタ製充電式トリマーで使用。 さすが純正品。今まで他メーカーの安物を使用してましたが、 本品は切れ味がとても良いです。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートビット(2枚刃)
木工ビット 超硬ストレートビット
コーナービット ガイドベアリング付ストレート
木工ビット V溝ビット
木工ドリルビット
コーナービット ハギ合わせオスビット
メーカーマキタ大日商大日商大日商ALPEN大日商
通常価格2,500-3,480 -5,160 -6,825994 -10,783
通常出荷日5日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト