(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シート連結釘(逆巻き)
  • 数量スライド割引

シート連結釘(逆巻き)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
10,558円~
通常出荷日:
5日目

【用途】
・一般木材。

基本スペック

  • 詳細タイプ
    無地スムース
  • 頭径(mm)
    5.5
  • 長さ(mm)
    50

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
胴径(mm)

絞り込み

  • 2.18
  • 2.52
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
2.18

5日目

10,558

型番 : MK2250
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 10,558

スペック

  • 詳細タイプ
    無地スムース
  • 胴径(mm)
    2.18
  • 頭径(mm)
    5.5
  • 長さ(mm)
    50
  • 用途
    一般木材
  • 適用
    AN510B、AN511B、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB、AN510HS
  • 材質
2.52

5日目

11,997

  • 数量スライド割引
型番 : MK2550
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 11,997

スペック

  • 詳細タイプ
    無地スムース
  • 胴径(mm)
    2.52
  • 頭径(mm)
    5.5
  • 長さ(mm)
    50
  • 用途
    一般木材
  • 適用
    AN510B、AN511B、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB、AN510HS
  • 材質

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番材質用途種類長さ
(mm)
胴径
(mm)
頭径
(mm)
適用モデル
鉄板用サイディング用高圧エア釘打
AN510BAN511BAN552AN651AN511HBAN510HS
MK2250一般
木材
無地
スムース
502.185.5
MK25502.52

商品担当おすすめ

ハンマタッカ 画像

ハンマタッカ

マックス(文具)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シート連結釘(逆巻き)

シート連結釘(逆巻き)

    ねじ打機用別売部品

    ねじ打機用別売部品

      ピンネイラピンネイル

      ピンネイラピンネイル

        ワイヤ連結釘 F-11595

        ワイヤ連結釘 F-11595

          ハンマタッカ

          ハンマタッカ

            T型ネイル NT-12・NT-14

            T型ネイル NT-12・NT-14

              ハンマータッカ(強力型)

              ハンマータッカ(強力型)

                ハンマータッカー HMT-100

                ハンマータッカー HMT-100

                  H4型ステープル

                  H4型ステープル

                    ハンマータッカ

                    ハンマータッカ

                      フィニッシュネイル

                      フィニッシュネイル

                        I型ネイル NI-15

                        I型ネイル NI-15

                          ステープル用釘打機 (4Jステープル) ステープル (鉄)

                          ステープル用釘打機 (4Jステープル) ステープル (鉄)

                            メーカー マキタ HiKOKI(旧日立工機) マックス(文具) マキタ マキタ SK-11 タチカワ GISUKE SK-11 タチカワ タチカワ SK-11 マックス(文具)
                            通常価格
                            (税別)
                            10,558円~ 2,580円 1,034円~ 8,988円 5,325円 321円~ 4,988円 2,940円 197円~ 5,588円 817円~ 356円 527円~
                            通常出荷日 5日目   6日目   1日目   お見積り   5日目   3日目   4日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~  
                            詳細タイプ 無地スムース - - スクリュチゼル - - - - - - - - -
                            頭径(mm) 5.5 - - 7.0 - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 50 - - 65 - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)