ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カップワイヤブラシ A-57059

通常単価(税別)
5,0004,762
税込単価
5,5005,238
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【用途】・溶接箇所のスパッタ、スケール除去。・樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。・船底付着物(貝ガラ、海草...

詳細を確認
  • 使用の際は、保護メガネを着用してください。

型番:

A-57059
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-57059の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
毛材
スチール線
外径(mm)
75
取り付け部
ねじ
ねじ径
M10(P1.5)
適用モデル
100mmディスクグラインダ、サンダ全機種

型番リスト

表示件数
型番
A-57059
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0004,762
( 5,238 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・溶接箇所のスパッタ、スケール除去。
・樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。
・船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。
・黒皮や塗膜の剥離に。
・コンクリート型枠のノロの除去に。
・ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。
・ギヤ歯切部のバリ取りに。

ご注意

  • 使用の際は、保護メガネを着用してください。

商品情報

製品特長・仕様

型番外径(mm)ネジ径(mm)適用モデル
A-5705975M10×1.5100mmディスクグラインダ
サンダ全機種

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップワイヤブラシ A-57059の型番A-57059のページです。 型番A-57059に関する仕様情報を記載しております。
カップワイヤブラシ A-57059のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップワイヤブラシ A-57059
Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ
たこブラシ TBM10-100
“バイソンひねりワイヤーカップブラシ”
Victory 金属材・木工材用カップブラシ
真鍮カップブラシ
メーカーマキタアークランド ビクトリー柳瀬クロダブラシアークランド ビクトリーSUN POWER
通常価格5,0002,0673,3511,5462,3402,226
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
商品タイプカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
毛材スチール線ナイロン線スチール線スチール線ナイロン線真鍮線
外径(mm)7585100657575
取り付け部ねじねじねじねじねじねじ
ねじ径M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト