17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 差込部径・ストレート(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 段付き

    ~mm
  • 刃先長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 先端部軸径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

BP 十字穴ねじ用ビット【1~10個入り】

通常単価(税別)
223235
税込単価
245259
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・精密加工、組立に適した専用ビットです。【用途】・適合メーカー:ハイオス・純正ビット。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

差込部径・ストレート

(mm)

全長

(mm)

段付き

刃先長

(mm)

軸径

(mm)

先端部軸径

(mm)

トラスココード

質量(g)

シャンク径(mm)

最小発注数量
No.0
4
40
20
-
2
835-8948
2
-
50パック

10個入り

No.1
4
60
-
3
3
835-8953
4
4
10個
No.1
4
80
20
-
3
-
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223
( 245 )
1日目
223
( 245 )
1日目
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密加工、組立に適した専用ビットです。
【用途】
・適合メーカー:ハイオス
・純正ビット。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドライバー
ビット受け口
仕様明細全長(mm)標準品
先端番号(該当ねじ径)先端径(φ)シャフト形状
H4(φ4)#00(ハイオス規格)1.5B60
#0(M1.4~M2.6)1.5B40
2.0/2.5B40/60/100/120
#1(M2.0~M2.6)3.0B40/60/80/100
4.0A40/60/180
#2(M3.0~M5.0)4.0A40/80/100
H5(φ5)#0(M1.4~M2.6)2.0B60
2.5B60
#1(M2.0~M2.6)5.0A60/100
#2(M3.0~M5.0)5.0A40/60/100/120
#3(M6.0~M8.0)7.0C100

※ #0は、薄頭ねじに対応します。

 

【シャフト形状】

BP 十字穴ねじ用ビット【1~10個入り】  シャフト形状1

ストレート(A)

BP 十字穴ねじ用ビット【1~10個入り】  シャフト形状2

段付き(B)

BP 十字穴ねじ用ビット【1~10個入り】  シャフト形状3

段付き(C)

■段付き(B)寸法

ビット受け口H4H5
(a)先端径φ各サイズ2.02.53.0
(b)長さmm20202530

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP 十字穴ねじ用ビットのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
電気製品の組立工程に使用
4
満足度:4.0
電気製品の組み立てに、HIOSやDELVOのドライバーを多く使用しているが、作業者の意見としてHIOSが一番使いやすいと...もっと読む
0人が参考にしています。
取り換え用予備
5
満足度:5.0
商社と比べ価格差もあまりなく、納期が速いので重宝しています。
0人が参考にしています。
新規設備の部品に使用
5
満足度:5.0
新規設備の部品に使用しました。以前から商品を使っており、今回も継続で購入しました。長さもちょうど良く使いやすいので、これ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP 十字穴ねじ用ビット
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-32
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-31
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
5本組/3~8mm[BallHexagon]ドライバービット EA611BP-200
3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット EA550BP-61
メーカーハイオスエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格223-12,8548,9794,2202,58020,971
通常出荷日在庫品1日目〜2日目1日目1日目1日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / トルクス六角プラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
差込部形状ストレート六角六角六角六角六角
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
単品/セット/パック単品セットセットセットパックセット
材質1専用ビット材-----

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング