17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブラシレスドライバー BLG-4000BC2/BLG-5000BC2

通常単価(税別)
37,09144,899
税込単価
40,80049,389
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 電源 (V)
    専用電源
  • コード長さ (m)
    2
  • 回転速度 (min⁻¹)
    690~1000
  • トルク切替
    無段階調整
  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
    H4
  • 適合電源
    BLC-45、BLC-70、BLC-80
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スクリューカウンター内蔵BLGシリーズ 特徴

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • スタート方式

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • グリップ径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

スタート方式

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

グリップ径

(mm)

付属品

質量

(g)

最小発注数量
0.1~0.55
1.4~2.6
レバースタート式
1.4~2.3
206
835-8184
32.7
ビット(+#0、+#1)、トルク調整スプリング、ドライバーコード
370
1個
0.2~1.2
2.0~3.0
プッシュ/レバー両用
2.0~3.0
235
835-8185
38
ビット(+#1、+#2)、ドライバーコード、六角L型レンチ
425
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,091
( 40,800 )
2日目
44,899
( 49,389 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。
・異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。
・ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。
・ネジ締め本数をディスプレイ表示します。
・シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスドライバー BLG-4000BC2/BLG-5000BC2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスドライバー BLG-4000BC2/BLG-5000BC2
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5
メーカーハイオスハイオスハイオスハイオスベッセルエスコ
通常価格37,091-27,80935,22254,10366,61612,500
通常出荷日2日目〜19日目27日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
電源(V)専用電源専用電源専用電源100、120、220~240AC100DC3.7
コード長さ(m)21.51.532.50.5
回転速度(min⁻¹)690~1000690~1000690~1000-1200230
トルク切替無段階調整無段階調整無段階調整無段階調整--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング