17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチック製微調整ねじ

通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380
通常出荷日:5日目

ノガ・ウォーターズ マグネットスタンド プラスチック製微調整ねじ。

型番:

FA1300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA1300の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分
アームタイプ用
アリ溝 有無
全長(mm)
62
寸法
ねじ:M6
仕様
回転クランプφ8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FA1300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
5日目

詳細情報

基本情報

ノガ・ウォーターズ マグネットスタンド プラスチック製微調整ねじ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック製微調整ねじの型番FA1300のページです。 型番FA1300に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック製微調整ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック製微調整ねじ
ダブル微調整ねじ
アーム先端微動送り機構
フレックスアーム 調整機構付
WMB-80G用部品 ロックアーム一式
回転クランプ
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)ノガ・ウォーターズ
通常価格5,8008,8087,90011,575 -7,3231,450
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目1日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツ
パーツ区分アームタイプ用アームタイプ用アームタイプ用アームタイプ用アームタイプ用支柱タイプ用
アリ溝 有無
全長(mm)6275.775---
寸法ねじ:M6ねじ:M6ねじ:M6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト