17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アーム関節式ホルダー用アームのみ

通常単価(税別)
14,79933,602
税込単価
16,27936,962
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・φ6、φ8mm穴とφ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

アーム関節式ホルダー用アームのみ 規格表

外形図

アーム関節式ホルダー用アームのみ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

アーム関節式ホルダー用アームのみ 使用事例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • アーム長さ ①(mm)

  • アーム長さ ②(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

アーム長さ ①

(mm)

アーム長さ ②

(mm)

最小発注数量
110
101
1個
326
242
1個
133
113
1個
163
113
1個
56
51
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,284
( 19,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,602
( 36,962 )
1日目
23,015
( 25,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,655
( 28,221 )
1日目
14,799
( 16,279 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ6、φ8mm穴とφ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
・ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
・マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
・アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム関節式ホルダー用アームのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーム関節式ホルダー用アームのみ
関節式モジュラーアーム
支柱タイプPHホルダー用アーム
[EA725T-133用]ゲージホルダー(アームのみ)EA725T-133B
[EA725T-132用]ゲージホルダー(アームのみ)EA725T-132B
モジュラーアーム用アタッチメント,パーツ区分:アームタイプ用
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズエスコエスコノガ・ウォーターズ
通常価格14,799-11,690 -11,104 -10,3007,5602,580 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツ
パーツ区分アームタイプ用アームタイプ用支柱タイプ用アームタイプ用フレキシブルタイプアームタイプ用
よく一緒に購入される商品

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト