17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2インチクランプ

通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ノガモジュラーアームシステムとして、専用アームと組み立て用ねじアタッチメントを使用して各々のニ...

詳細を確認

型番:

DG0125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DG0125の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分
フレキシブルタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DG0125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ノガモジュラーアームシステムとして、専用アームと組み立て用ねじアタッチメントを使用して各々のニーズに合ったアームを組み立てることができます。
外径M6のねじが付いています。
【用途】
テストインジケーター以外の器具やカメラ、モニター等を取り付ける際の2インチクランプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2インチクランプの型番DG0125のページです。 型番DG0125に関する仕様情報を記載しております。
2インチクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2インチクランプ
1インチクランプ
標準クランプ
回転クランプ
3" & 4"クランプ
カメラ用インチねじアタッチメント AD6031
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格5,8004,5003,6001,4506,579 -2,580
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツ
パーツ区分フレキシブルタイプアームタイプ用アームタイプ用支柱タイプ用アームタイプ用アームタイプ用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト