ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤルゲージ

通常単価(税別)
7,556
税込単価
8,312
通常出荷日:1日目

【仕様】・ノガ・ジャパン製のダイヤルゲージです。・ステム径:Φ8mm・0.01mm目盛り0~10mm

詳細を確認

型番:

DG1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DG1000の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
目盛種類
連続目盛
測定データ出力端子
なし
トラスココード
837-9800
測定範囲(mm)
0~10
ステム径(mm)
φ8

型番リスト

表示件数
型番
DG1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,556
( 8,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ノガ・ジャパン製のダイヤルゲージです。
・ステム径:Φ8mm
・0.01mm目盛り0~10mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージの型番DG1000のページです。 型番DG1000に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージ
0.001mmダイヤルゲージ
標準型ダイヤルゲージ 73750
ダイヤルインジケータ
標準形ダイヤルゲージ(WDI-10)
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)
メーカーノガ・ウォーターズミスミシンワ測定ミスミ新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格7,5564,6736,2157,1016,20036,675
通常出荷日1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目23日目
校正証明書なしなしなしなしなし標準添付
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.0010.010.010.010.001
目盛種類連続目盛連続目盛連続目盛バランス目盛連続目盛バランス目盛
測定データ出力端子なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト