ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スクレーパー SC1000

通常単価(税別)
3,341
税込単価
3,675
通常出荷日:1日目

【特長】・刃幅7mmのスクレーパー刃は両頭になっているので、通常の2倍使用できます・刃の突き出し長さを...

詳細を確認

型番:

SC1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
刃幅(mm)
7
片刃・両刃
両刃
トラスココード
837-6308

型番リスト

表示件数
型番
SC1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,341
( 3,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃幅7mmのスクレーパー刃は両頭になっているので、通常の2倍使用できます
・刃の突き出し長さを任意の位置で調整できます
・ユニハンドル(UH1000)にT120の三角形スクレーパーが付いています

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

スクレーパー 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー SC1000の型番SC1000のページです。 型番SC1000に関する仕様情報を記載しております。
スクレーパー SC1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパー SC1000
ロータドライブコンビセット
バリ取りブレード(特殊タイプ) BL7001
Sプロモセット
ユニキットスタンダード
Nプロモセット
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格3,3415,2251,2003,6489,8363,500
通常出荷日1日目5日目1日目在庫品1日目1日目3日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
刃幅(mm)7-----
片刃・両刃両刃-----
トラスココード837-6308837-6290304-3193399-0656837-6318321-6276
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト