ツール用品技術窓口
ノガ・ウォーターズ バリ取りツール カウンターシンク 取り付けねじ。
| 型番 | 名称 | 重量(g) | 適用 |
|---|---|---|---|
| RC0004 | 取りつけねど | 1 | R1用 |
| RC0014 | 取りつけねど | 1 | R2用 |



ジーベックテクノロジー
XEBEC 裏バリカッター
裏バリカッター&パスは、穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。バリ取り専用に開発したカッターとオーダーメイドの加工プログラム。

ノガ・ウォーターズ
バリ取りブレード(強力タイプ)

ジーベックテクノロジー
XEBECストーン 弾性シャフトタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニター
ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm
3.7通常価格(税別):2,562円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
4.5通常価格(税別):1,288円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):5,282円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

クレトイシ
SG砥石
4.4通常価格(税別):3,935円~

日本磨料工業
ピカールケアー
4.3通常価格(税別):642円

ミスミ
インディアオイルストーン 平形
3.8通常価格(税別):1,175円~