17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C EA851EY-5C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA851EY-5C

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・バッテリー…14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
・充電時間…30分
・刃径…125mm
・穴径…20mm
・切込深さ…90°:47mm、45°:30mm、逆15°:20mm
・無負荷回転数…パワーモード:5,000rpmサイレントモード:3,000rpm
・サイズ…257×168×237(H)mm
・重量…2.4kg(バッテリー含む)
・切込み深さ調整機構、平行度微調整機構、ブロワ機構、ソフトスタート、電池残量表示、切粉後方排出、際切り機能、高輝度LEDライト付
・ブラシレスモーター
・騒音を抑えたい作業におすすめのサイレントモード搭載。
・キックバック軽減システム搭載。モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。
・付属品…バッテリー×1個、充電器、チップソー、六角棒スパナ(2.5・4mm)、収納ケース、電池カバー
【商品仕様】
・型番:EA851EY-5C
・JANコード:4548745705157

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
47
電圧(V)
14.4
切込深度(mm)
20(逆15°)
切込深度(45度)(mm)
30
無負荷回転数(min⁻¹)
5000(パワーモード)、3000(サイレントモード)
サイズ
257×168×237(H)mm
バッテリー
リチウムイオン6.0Ah
メーカー
HiKOKI
付属品
バッテリー×1個、充電器、チップソー、六角棒スパナ(2.5・4mm)、収納ケース、電池カバー
充電時間
30分
刃径
125mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト