17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-8.5 EA824DF-8.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-8.5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA824DF-8.5

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・材質…HSS(チタンコーティング)
・六角シャンク…6.35mm
・用途…鉄鋼、ステンレス、アルミ
・充電式インパクトドライバーに使用可能です。
・サイズ(mm)…8.5
・全長(mm)…65
・入数…1
【商品仕様】
・型番:EA824DF-8.5
・JANコード:4548745841527

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

指定中の仕様・寸法情報

用途
鉄鋼、ステンレス、アルミ
材質
HSS(チタンコーティング)
サイズ(mm)
8.5
取付部寸法
13mm
入数
1
全長(mm)
65
六角シャンク
6.35mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト