17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-8 EA824DF-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-8

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA824DF-8

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・材質…HSS(チタンコーティング)
・六角シャンク…6.35mm
・用途…鉄鋼、ステンレス、アルミ
・充電式インパクトドライバーに使用可能です。
・サイズ(mm)…8.0
・全長(mm)…65
・入数…1
【商品仕様】
・型番:EA824DF-8
・JANコード:4548745841510

指定中の仕様・寸法情報

用途
鉄鋼、ステンレス、アルミ
材質
HSS(チタンコーティング)
サイズ(mm)
8.0
取付部寸法
13mm
入数
1
全長(mm)
65
六角シャンク
6.35mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト