17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ドリルセット[真円・高耐久](15・21本組/HSS)

ドリルセット[真円・高耐久](15・21本組/HSS)
通常単価(税別)
20,80043,600
税込単価
22,88047,960
通常出荷日:4日目

【特長】・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します・センタリングドリルとエンドミ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA824BM-115【特長】
・(ウルトラ武蔵)
・材質…HSS(ハイス)
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
・入数…15本
・サイズ(mm)…3.0/10.0(0.5mmとび)
【商品仕様】
・型番:EA824BM-115
・JANコード:4548745831764
EA824BM-121【特長】
・(ウルトラ武蔵)
・材質…HSS(ハイス)
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
・入数…21本
・サイズ(mm)…3.0~13.0(0.5mmとび)
【商品仕様】
・型番:EA824BM-121
・JANコード:4548745831771

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

サイズ(mm)

入数

最小発注数量
3 ~ 10
4548745831764
3.0~10.0(0.5mmとび)
15本
1個
3 ~ 13
4548745831771
3.0~13.0(0.5mmとび)
21本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,800
( 22,880 )
4日目
43,600
( 47,960 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリルセット[真円・高耐久](15・21本組/HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルセット[真円・高耐久](15・21本組/HSS)
ドリルビット(真円・高耐久/HSS)
2.3x 58mm ドリルビット(HSS/2本)
12.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)
9.2x127mm ドリルビット(Co HSS)
1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,800-2,240 -87512,1003,866840
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目1日目
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅-一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅--
工具材質ハイスハイス-ハイス--
単品/セット品セット品単品-単品--
被削材(詳細)構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金----
仕様1(ウルトラ武蔵)(ウルトラ武蔵)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング