5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) EA824BL-5

5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) EA824BL-5
通常単価:
1,470
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・(コバルト正宗)
・材質…HSCOM42(コバルトハイス)
・六角シャンク…6.35mm
・用途…ステンレス等、難削材に
・刃先径(mm)…5.0
・全長(mm)…117
・有効長(mm)…62
【商品仕様】
・型番:EA824BL-5
・JANコード:4548745831795

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824BL-5

型番
EA824BL-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,470円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) EA824BL-5の型番EA824BL-5のページです。
型番EA824BL-5に関する仕様情報を記載しております。

EA824BL-5で型番確定

5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) EA824BL-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)