[快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JG-712

[快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JG-712
通常単価:
4,274
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・軸径…6.0mm
・材質…スチール
・刃径×刃長×全長…12×22×67mm
・適合材質…鉄・鋳物
・快削
【商品仕様】
・型番:EA819JG-712
・JANコード:4548745722383

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819JG-712

型番
EA819JG-712
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,274円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

[快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JG-712の型番EA819JG-712のページです。
型番EA819JG-712に関する仕様情報を記載しております。

EA819JG-712で型番確定

[快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) EA819JG-712のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)