ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

10本組/3mm軸 超硬カッターセット EA819C-10

通常単価(税別)
14,120
税込単価
15,532
通常出荷日:2日目

【特長】・<セット内容>…10本組(刃径×刃長×全長):3×2.7×38mm3×6×38m...

詳細を確認

型番:

EA819C-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819C-10の仕様・寸法情報

材質
タングステンカーバイド
軸径
3.0mm
適合材質
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819C-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,120
( 15,532 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>…10本組(刃径×刃長×全長):3×2.7×38mm3×6×38mm3×8×38mm3×9.5×38mm3×11×38mm3×13×38mm×5種
・軸径…3.0mm
・材質…タングステンカーバイド
・適合材質…一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
【商品仕様】
・型番:EA819C-10
・JANコード:4548745712957

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10本組/3mm軸 超硬カッターセット EA819C-10の型番EA819C-10のページです。 型番EA819C-10に関する仕様情報を記載しております。
10本組/3mm軸 超硬カッターセット EA819C-10のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂パーツの切削
5
満足度:5.0
研磨タイプではなく、切削するタイプなので、被切削物である樹脂が熱を持ちにくく、切削速度が速いです。刃のブレなどは無く、精...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10本組/3mm軸 超硬カッターセット EA819C-10
6本組 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)
10×20×60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
超硬カッターセット(6mm軸)
5本組 超硬カッターセット(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)
超硬カッターセット(ステンレス用・快削・6mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,12029,1209,90020,13022,08023,000
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイドタングステンカーバイド
軸径3.0mm3.0mm×1本、6.0mm×5本----
適合材質一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムステンレス、鉄、鋳鋼一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム鉄・鋳物ステンレス鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト