17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11

通常単価(税別)
81,353
税込単価
89,488
通常出荷日:1日目

【特長】・バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)・充電時間…約55分・砥石サイズ…直径100×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    10000
  • 電源 (V)
    18(リチウムイオン3.0Ah)
  • メーカー型番
    EZ46A1PN2G-H
  • サイズ
    333×98(H)mm
  • メーカー
    パナソニック
  • 付属品
    バッテリー×2個、充電器、砥石カバー、ディスクフランジ、クランプナット、カーボンブラシ、サイドハンドル×1個、樹脂ケース
  • 充電時間
    約55分
  • 穴径(mm)
    15
  • 重量
    1.95kg
  • 防じん・耐水機能
    IP56

型番:

EA809PA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809PA-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
10000
電源(V)
18(リチウムイオン3.0Ah)
メーカー型番
EZ46A1PN2G-H
サイズ
333×98(H)mm
メーカー
パナソニック
付属品
バッテリー×2個、充電器、砥石カバー、ディスクフランジ、クランプナット、カーボンブラシ、サイドハンドル×1個、樹脂ケース
充電時間
約55分
穴径(mm)
15
重量
1.95kg
防じん・耐水機能
IP56

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809PA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,353
( 89,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)
・充電時間…約55分
・砥石サイズ…直径100×穴径15mm
・回転数…10,000rpm
・サイズ…333×98(H)mm
・重量…1.95kg
・防じん・耐水機能…IP56
・付属品…バッテリー×2個、充電器、砥石カバー、ディスクフランジ、クランプナット、カーボンブラシ、サイドハンドル×1個、樹脂ケース
【商品仕様】
・型番:EA809PA-11
・JANコード:4548745860054

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11の型番EA809PA-11のページです。 型番EA809PA-11に関する仕様情報を記載しております。
100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11
100mm/18Vディスクグラインダー(充電式)EA809PA-12
[充電式]ディスクグラインダー(100mm) EA809BX-11A
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-115
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-35
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格81,35387,29783,07042,01242,51044,349
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100125
無負荷回転数(min-1)1000010000-80004500~90008000
電源(V)18(リチウムイオン3.0Ah)AC100-AC100-AC100
メーカー型番EZ46A1PN2G-HEZ46A1LJ2G-HG3610DC(2XPZ)DG181L5GWS18V-10SC4HDG183L5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト