17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式) EA801-22

通常単価(税別)
4,493
税込単価
4,942
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・インパクトドライバー対応・六角シャンク…1/4"・チャック能力…1.5/13mm【商品仕様】...

詳細を確認
  • 販売セット内容
    付属品単体
  • チャック能力
    1.5~13mm
  • メーカー
    アネックスツール(Anex)
  • メーカー型番
    AKL-280E
  • 六角シャンク
    1/4"

型番:

EA801-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA801-22の仕様・寸法情報

販売セット内容
付属品単体
チャック能力
1.5~13mm
メーカー
アネックスツール(Anex)
メーカー型番
AKL-280E
六角シャンク
1/4"
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA801-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,493
( 4,942 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバー対応
・六角シャンク…1/4"
・チャック能力…1.5/13mm
【商品仕様】
・型番:EA801-22
・JANコード:4548745710571

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式) EA801-22の型番EA801-22のページです。 型番EA801-22に関する仕様情報を記載しております。
1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式) EA801-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式) EA801-22
アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~13mm
1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)
6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
10mm ドリルチャック(六角軸)
10mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
メーカーエスコANEXエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4935,9063,5281,0352,7592,917
通常出荷日2日目5日目2日目1日目1日目1日目
販売セット内容付属品単体--付属品単体付属品単体付属品単体
チャック能力1.5~13mm-1.5~13mm1.5~6.5mm1.5~10mm0.8~10mm
メーカーアネックスツール(Anex)--アネックスツール(Anex)アネックスツール(Anex)アネックスツール(Anex)
メーカー型番AKL-280E--AKL-160AKL-250AKL-180
六角シャンク1/4"-1/4”(6.35mm)1/4"(6.35mm)1/4"(6.35mm)1/4"(6.35mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト