17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-100HSA デジタルデュロメーター EA760AS-11

通常単価(税別)
52,950
税込単価
58,245
通常出荷日:2日目

【特長】・測定範囲…0/100HSA(ショアA)・測定精度…≦±1H(at20-90HSA)・最小表示...

詳細を確認
  • 適用材質
    ゴム
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 測定範囲
    0~100HSA(ショアA)
  • 最小表示
    0.5H
  • サイズ
    58(W)×28(D)×88(H)mm
  • 機能
    ゼロ設定、ホールド
  • 測定精度
    ≦±1H(at20-90HSA)
  • 重量
    140g
  • 電源
    SR44×1個(付属)

型番:

EA760AS-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手に快適に、しっかりフィットするデザイン。
  • 大きなLEDディスプレイとシンプルな3つのボタンコントロールで操作簡単。
0-100HSA デジタルデュロメーター EA760AS-11
0-100HSA デジタルデュロメーター EA760AS-11

EA760AS-11の仕様・寸法情報

適用材質
ゴム
商品タイプ
デジタル
測定範囲
0~100HSA(ショアA)
最小表示
0.5H
サイズ
58(W)×28(D)×88(H)mm
機能
ゼロ設定、ホールド
測定精度
≦±1H(at20-90HSA)
重量
140g
電源
SR44×1個(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA760AS-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,950
( 58,245 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲…0/100HSA(ショアA)
・測定精度…≦±1H(at20-90HSA)
・最小表示…0.5H
・機能…ゼロ設定、ホールド
・電源…SR44×1個(付属)
・サイズ…58(W)×28(D)×88(H)mm
・重量…140g
・ショアAの計測値でゴムやエラストマー、ワックス、フェルト、皮革などの柔らかい物質の測定に
【商品仕様】
・型番:EA760AS-11
・JANコード:4548745723502

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-100HSA デジタルデュロメーター EA760AS-11の型番EA760AS-11のページです。 型番EA760AS-11に関する仕様情報を記載しております。
0-100HSA デジタルデュロメーター EA760AS-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-100HSA デジタルデュロメーター EA760AS-11
0~100 硬度計(ゴム用/置針型)
0~100 硬度計(ゴム用/標準型)
A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)
石油密度計
金属用ポータブル硬度計コンハード LHT-400PLUS
メーカーエスコエスコエスコエスコアズワン新潟精機(SK)
通常価格52,95040,03734,475 -31,4767,876 -233,374
通常出荷日2日目1日目1日目2日目10日目〜2日目
適用材質ゴム--ゴム / プラスチック / タイヤ / 軟質プラスチック-硬度HRC40-65まで
商品タイプデジタルダイヤルダイヤルダイヤル-反発式ポータブル
測定範囲0~100HSA(ショアA)0~1000~100A20~A90--
最小表示0.5H-----
サイズ58(W)×28(D)×88(H)mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト