ツール用品技術窓口

確定しました

x 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム) EA757AD-102

通常単価(税別)
8,914
税込単価
9,805
通常出荷日:1日目

【特長】・倍率…7/21倍・対物レンズ径…25mm・最短合焦距離…2.5m・実視界…4.5/2.3°・...

詳細を確認

型番:

EA757AD-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA757AD-102の仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
7~21
外径(mm)
25
サイズ
91×107mm
明るさ
9~1
メーカー
池田レンズ工業
付属品
ケース、ストラップ
メーカー型番
ZM21211
重量
200g
実視界
4.5~2.3°
最短合焦距離
2.5m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA757AD-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,914
( 9,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率…7/21倍
・対物レンズ径…25mm
・最短合焦距離…2.5m
・実視界…4.5/2.3°
・明るさ…9/1
・サイズ…91×107mm
・重量…200g
・付属品…ケース、ストラップ
【商品仕様】
・型番:EA757AD-102
・JANコード:4548745713138

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム) EA757AD-102の型番EA757AD-102のページです。 型番EA757AD-102に関する仕様情報を記載しております。
x 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム) EA757AD-102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム) EA757AD-102
[7倍/18mm] 単 眼 鏡
x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)
x 8/42mm 双眼鏡
x12/36mm 双眼鏡(手振れ防止)
x 7/50mm 双眼鏡(昼夜兼用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,9145,20034,30022,100114,66220,730
通常出荷日1日目2日目2日目6日目2日目1日目
商品タイプ双眼鏡その他光学機器双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡
倍率(倍)7~21710~228127
外径(mm)251850423650
サイズ91×107mmΦ34×84mm--127×174×70(H)mm185×206×80mm
明るさ9~16.825.028.1-50.41

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング