ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

x3.0/40x50mm デスクトップルーペ EA756FG-1

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズ…60×57×47mm・プラスチックレンズ・倍率…3倍・レンズサイズ…40×50mm【...

詳細を確認

型番:

EA756FG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756FG-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
3
レンズ寸法(mm)
40×50
サイズ
60×57×47mm
メーカー
池田レンズ工業
メーカー型番
7556

型番リスト

表示件数
型番
EA756FG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…60×57×47mm
・プラスチックレンズ
・倍率…3倍
・レンズサイズ…40×50mm
【商品仕様】
・型番:EA756FG-1
・JANコード:4548745711295

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x3.0/40x50mm デスクトップルーペ EA756FG-1の型番EA756FG-1のページです。 型番EA756FG-1に関する仕様情報を記載しております。
x3.0/40x50mm デスクトップルーペ EA756FG-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x3.0/40x50mm デスクトップルーペ EA756FG-1
x3.5/60mm デスクトップルーペ
x6.0/50mm スタンドルーペ
x3.0/42mm ルーペ
x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)
x5/x10/x15 ポケットルーペ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0004,1007,98682512,2941,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカップルーペカップルーペカップルーペポケットルーペ手持ちルーペポケットルーペ
倍率(倍)33.5633.510 / 5 / 15
レンズ寸法(mm)40×50---75×50-
サイズ60×57×47mm78×78×54mm52×56×48mm52×52mm-収納時:60×40×27mm
メーカー池田レンズ工業-エッシェンバッハ光学-エッシェンバッハ光学-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング