17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • メーカー型番

    ~mm
  • 重量

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スタンドルーペ EA756FE

通常単価(税別)
6,3807,140
税込単価
7,0187,854
通常出荷日:1日目

エスコの光学機器スタンドルーペEA756FE。【商品タイプ】:スタンドルーペ【レンズ材質】:ホワイトガ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

外径

(mm)

メーカー型番

重量

JANコード

最小発注数量
10
28
7030
101g
4548745712131
1個
15
20
7035
94g
4548745712148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,380
( 7,018 )
1日目
7,140
( 7,854 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコの光学機器スタンドルーペEA756FE。
【商品タイプ】:スタンドルーペ
【レンズ材質】:ホワイトガラスレンズ(ダブルレンズ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドルーペ EA756FEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドルーペ EA756FE
[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
[LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29
ハンドルーペ EA756FB
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,380-12,108 -12,390 -1,000 -5,7207,490
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプスタンドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペスタンドルーペヘッドルーペ
アームサイズ54mm-----
ベースサイズΦ45-----
メーカー池田レンズ工業エッシェンバッハ光学エッシェンバッハ光学池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
レンズ材質ホワイトガラスレンズ(ダブルレンズ)PXM光学樹脂レンズPXM光学樹脂レンズガラスアクリルアクリルレンズ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング