ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA756FD-3
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・光源…LED球・電源…単2電池×2本(別売)・ガラスレンズ・1mm刻みのメモリ付・倍率…7倍・レンズ径…直径30mm・全長…184mm【商品仕様】・型番:EA756FD-3・JANコード:4548745710090
アズワン
エッシェンバッハ LEDワイドライトルーペ
通常価格(税別):11,621円
エッシェンバッハ
LEDワイドライトルーペ(7倍)
通常価格(税別):10,832円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード