17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長

  • メーカー型番

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

ハンドルーペ EA756FB

通常単価(税別)
1,0002,570
税込単価
1,1002,827
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

エスコの光学機器ハンドルーペEA756FB。【商品タイプ】:手持ちルーペ【レンズ材質】:ガラス【材質】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

外径

(mm)

全長

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
3
50
152mm
1110
4548745721676
1個
2
100
234mm
1150
4548745722000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目
2,570
( 2,827 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコの光学機器ハンドルーペEA756FB。
【商品タイプ】:手持ちルーペ
【レンズ材質】:ガラス
【材質】:落としても壊れないプラスチックフレーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドルーペ EA756FBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドルーペ EA756FB
ルーペ EA756D
ハンドルーペ(LEDライト付)
[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
スタンドルーペ EA756FE
[LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,000-4,24010,100 -12,108 -6,380 -13,623 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ手持ちルーペカップルーペ手持ちルーペ手持ちルーペスタンドルーペ手持ちルーペ
メーカー池田レンズ工業--エッシェンバッハ光学池田レンズ工業エッシェンバッハ光学
レンズ材質ガラス-プラスチックPXM光学樹脂レンズホワイトガラスレンズ(ダブルレンズ)-
材質落としても壊れないプラスチックフレームレンズ:ガラス、マウント:プラスチック---PXM光学樹脂レンズ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング