ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

φ9mmx1.5m ハンディースコープ EA750FS-21

通常単価(税別)
22,550
税込単価
24,805
通常出荷日:2日目

【特長】・解像度…320×240・光源…LEDライト(5段階切替)・電源…単3電池×4本(付属)・サイ...

詳細を確認

型番:

EA750FS-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA750FS-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査用光学用品
ライト有無
LEDライト有
SDカード対応
×
カメラヘッド径
Φ9
ケーブル長
1.5m
サイズ
全長:210mm、モニター部:50×70mm
電源
単3電池×4本(付属)
モニターサイズ
2.7インチ
付属品
ビデオケーブル、側視ミラー、取扱説明書、保証書
側視
光源
LEDライト(5段階切替)
解像度
320×240
防塵・防水性能
IP68(カメラヘッド)
重量
510g(電池含)

型番リスト

表示件数
型番
EA750FS-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,550
( 24,805 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・解像度…320×240
・光源…LEDライト(5段階切替)
・電源…単3電池×4本(付属)
・サイズ…全長:210mm、モニター部:50×70mm
・重量…510g(電池含)
・防塵・防水性能…IP67(カメラヘッド)
・2倍デジタルズーム機能
・モニター操作で画像を180°回転可能
・付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。
・付属品…ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー
・カメラヘッド径…直径9mm
・ケーブル長…1.5m
・モニターサイズ…2.7インチ
・SDカード対応…×
・側視…◯
【商品仕様】
・型番:EA750FS-21
・JANコード:4548745843101

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ9mmx1.5m ハンディースコープ EA750FS-21の型番EA750FS-21のページです。 型番EA750FS-21に関する仕様情報を記載しております。
φ9mmx1.5m ハンディースコープ EA750FS-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ9mmx1.5m ハンディースコープ EA750FS-21
φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22
ハンディースコープ EA750FS-50
Φ8.0mm×95cmハンディースコープEA750FW-3
ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3
x8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,55040,97631,50021,06115,021 -64,188
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ検査用光学用品検査用光学用品検査用光学用品検査用光学用品検査用光学用品双眼鏡
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有-
SDカード対応×-----
カメラヘッド径Φ9Φ9Φ5.2mm-5.2mm-
ケーブル長1.5m5m1m0.95m--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト