ツール用品技術窓口

デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

通常単価(税別)
5,360
税込単価
5,896
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・測定範囲…-50/300℃・分解能…0.1℃、1℃(アラーム設定時)・精度…±1℃(-10/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~300
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)
  • 防滴・防水機能
    防水
  • サイズ (mm)
    本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150
  • 付属品
    プローブキャップ
  • 重量
    約150g(電池含む、プローブキャップを含む)
  • 防水性能
    IP65準拠
  • サンプリング
    1回/秒
  • センサーコード長
    1m
  • センサータイプ
    サーミスタ
  • 保存温湿度
    -10~50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)
  • 精度
    ±1℃(-10~100℃)、±2℃(-50~-10.1℃、100~200℃)、±3℃(200.1~300℃)
  • 電源
    単4電池×2本(付属)
  • 使用温湿度
    -10~50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 電池寿命
    約400時間(アルカリ電池使用時)
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番
    CT-285WP

型番:

EA728AK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728AK-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-50~300
温度最小表示(℃)
0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)
防滴・防水機能
防水
サイズ(mm)
本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150
付属品
プローブキャップ
重量
約150g(電池含む、プローブキャップを含む)
防水性能
IP65準拠
サンプリング
1回/秒
センサーコード長
1m
センサータイプ
サーミスタ
保存温湿度
-10~50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)
精度
±1℃(-10~100℃)、±2℃(-50~-10.1℃、100~200℃)、±3℃(200.1~300℃)
電源
単4電池×2本(付属)
使用温湿度
-10~50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命
約400時間(アルカリ電池使用時)
メーカー
カスタム(CUSTOM)
メーカー型番
CT-285WP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728AK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,360
( 5,896 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲…-50/300℃
・分解能…0.1℃、1℃(アラーム設定時)
・精度…±1℃(-10/+100℃)±2℃(-50/-10.1℃、+100/+200℃)±3℃(+200.1/+300℃)
・防水性能…IP65準拠
・電源…単4電池×2本(付属)
・サイズ…本体:66(W)×22(D)×135(H)mmセンサー:直径2.5×150mmコード長:1m
・重量…150g
【商品仕様】
・型番:EA728AK-2
・JANコード:4548745849691

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計(防水型) EA728AK-2の型番EA728AK-2のページです。 型番EA728AK-2に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度計(防水型) EA728AK-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度計(防水型) EA728AK-2
防水デジタル温度計 CT-285WP
-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)
-40/+200℃ 防水型デジタル温度計
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
-50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)
メーカーエスコカスタムエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3606,20015,7843,6303,25011,962
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)中心温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(設置式)温湿度計温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-50~300-50~300-40~250-40~2200~50-50~300
温度最小表示(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)0.10.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)0.10.10.1
防滴・防水機能防水-防水防水なし防水
サイズ(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150-70(W)×40(D)×175(H)本体:55(W)×55(D)×178(H)、センサー:Φ3×130(先端部:Φ2×18)58(W)×17(D)×110(H)本体:66(W)×29(D)×148(H)(突起部含まず)、シース:Φ3.6×約150(L)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト