17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31

通常単価(税別)
1,250
税込単価
1,375
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・測定範囲(mm)…ラディアス:0.5/7直径:0.5/6直尺:0/150・材質…ステンレス・...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    1
  • 材質
    ステンレス
  • 測定範囲(mm)
    ラディアス:0.5~7、直径:0.5~6、直尺:0~150
  • 型番
    73570
  • メーカー
    シンワ測定

型番:

EA725SC-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725SC-31の仕様・寸法情報

枚数(枚)
1
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
ラディアス:0.5~7、直径:0.5~6、直尺:0~150
型番
73570
メーカー
シンワ測定
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725SC-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250
( 1,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲(mm)…ラディアス:0.5/7直径:0.5/6直尺:0/150
・材質…ステンレス
・1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
【商品仕様】
・型番:EA725SC-31
・JANコード:4548745842975

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31の型番EA725SC-31のページです。 型番EA725SC-31に関する仕様情報を記載しております。
0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31
ラジアススケール
エスコ ラディアスゲージ EA725SC-5/6
エスコ ラディアスゲージ EA725SC-11/12
エスコ ラディアスゲージ EA725SC-21/22/23
フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10
メーカーエスコシンワ測定エスコエスコエスコフジツール
通常価格1,2501,549 -37,995 -32,366 -6,400 -72,906 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目15日目〜
枚数(枚)1----10
材質ステンレス-スチールスチールスチール-
測定範囲(mm)ラディアス:0.5~7、直径:0.5~6、直尺:0~150-----
型番73570-----
メーカーシンワ測定-----

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました