ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2.5x50mm [-]ドライバー(検電) EA707D-46

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・110/250V用AC・DC(100Vでも使えます。)・ネオン管入・先端幅…2.5mm・軸長...

詳細を確認

型番:

EA707D-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707D-46の仕様・寸法情報

直流(DC)
検電範囲(DC)(V)
100、110~250
交流(AC)
検電範囲(AC)(V)
100、110~250
ネオン管/LED
ネオン管
先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
125
軸長(mm)
50
軸径
Φ3mm
重量(g)
17
型番
PB175.0-50
メーカー
PBSWISSTOOLS

型番リスト

表示件数
型番
EA707D-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・110/250V用AC・DC(100Vでも使えます。)
・ネオン管入
・先端幅…2.5mm
・軸長…50mm
・全長…125mm
【商品仕様】
・型番:EA707D-46
・JANコード:4548745716535

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5x50mm [-]ドライバー(検電) EA707D-46の型番EA707D-46のページです。 型番EA707D-46に関する仕様情報を記載しております。
2.5x50mm [-]ドライバー(検電) EA707D-46のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5x50mm [-]ドライバー(検電) EA707D-46
LED検電ドライバー D-745
LED検電ドライバー No.650D
検電用ドライバー
検電差替ドライバーセット
検電ドライバー(ペンシル型・LED付)
メーカーエスコホーザンSK-11PBスイスツールズベッセルANEX
通常価格1,6001,2502,3312,7662,6461,150
通常出荷日1日目2日目4日目21日目1日目1日目
直流(DC)-----
検電範囲(DC)(V)100、110~250-----
交流(AC)---
検電範囲(AC)(V)100、110~250100~240--100~250-
ネオン管/LEDネオン管LED--ネオン管-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト