17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33 EA701SE-33

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

-100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA701SE-33

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・分解能0.01℃の高精度温度計
・現場の温度計の基準器として最適
・測定精度…±(0.05+1digit)℃/(at23℃±5℃)
・機能…最高・最低値、相対値・平均値表示
・電源…単4電池×4本(付属)
・サイズ…70(W)×42(D)×169(H)mm
・重量…220g
・付属品…収納ケース、センサー設置用クリップ
・他仕様センサープローブ別売(EA701SE-33、-34)
・…〈付属中温用センサー仕様〉
・センサー測定範囲…0/200℃
・センサー精度…±0.10℃
・サイズ…感温部:直径3.2×250mm握り手部:直径8×40mm
・仕様…低温用
・測定範囲(℃)…-100/50
・センサーサイズ(mm)…先端:直径3.2×250
・コード長…1.5m
【商品仕様】
・型番:EA701SE-33
・JANコード:4548745845860

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-100~50
防滴・防水機能
なし
センサーサイズ(mm)
先端:Φ3.2×250、握り手部:Φ8×40
コード長(m)
1.5
材質
感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆
付属品
取扱説明書、試験成績書
形状
先端部:先丸、握り手部:ステンレススリーブ
重量
65g
精度
±0.10℃
用途
低温用
メーカー
佐藤計量器製作所

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト