17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0~200℃ 高精度デジタル温度計セット EA701SE-31 EA701SE-31

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0~200℃ 高精度デジタル温度計セット EA701SE-31

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA701SE-31

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・分解能0.01℃の高精度温度計
・現場の温度計の基準器として最適
・測定範囲…-105/365℃(本体)
・測定精度…±(0.05+1digit)℃/(at23℃±5℃)
・機能…最高・最低値、相対値・平均値表示
・電源…単4電池×4本(付属)
・サイズ…70(W)×42(D)×169(H)mm
・重量…220g
・付属品…収納ケース、センサー設置用クリップ
・他仕様センサープローブ別売(EA701SE-33、-34)
・…〈付属中温用センサー仕様〉
・センサー測定範囲…0/200℃
・センサー精度…±0.10℃
・サイズ…感温部:直径3.2×250mm握り手部:直径8×40mm
【商品仕様】
・型番:EA701SE-31
・JANコード:4548745839951

指定中の仕様・寸法情報

機能
最高・最低値、相対値・平均値表示
サイズ(mm)
感温部:φ3.2×250mm握り手部:φ8×40mm / 70(W)×42(D)×169(H)mm
付属品
収納ケース、センサー設置用クリップ
重量
220g
センサー測定範囲
0~200℃
センサー精度
±0.10℃
測定範囲
-105~365℃(本体)
電源
単4電池×4本(付属)
測定精度
±(0.05+1digit)℃/(at23℃±5℃)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト