マグネットキャッチ(ビスキャッチ) EA651D-10

マグネットキャッチ(ビスキャッチ) EA651D-10
通常単価:
416
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・内径…7.3mm
・強力マグネットでねじを落とさずしっかり保持します。
【商品仕様】
・型番:EA651D-10
・JANコード:4548745719345

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA651D-10

型番
EA651D-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

416円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

マグネットキャッチ(ビスキャッチ) EA651D-10の型番EA651D-10のページです。
型番EA651D-10に関する仕様情報を記載しております。

EA651D-10で型番確定

マグネットキャッチ(ビスキャッチ) EA651D-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)