17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

30kg トグルクランプ EA639CC-1

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:4日目

【特長】・水平レバー型・下方押え型・クランプ部…ネオプレンキャップ・材質…スチール(亜鉛メッキ)・クラ...

詳細を確認

型番:

EA639CC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA639CC-1の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
上面
装着方法
フランジベース
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
全長
102mm
クランプ部
ネオプレンキャップ
取付金具
24×24mm
材質詳細
スチール(亜鉛メッキ)
締付能力(kg)
30
JANコード
4548745886566
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA639CC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平レバー型
・下方押え型
・クランプ部…ネオプレンキャップ
・材質…スチール(亜鉛メッキ)
・クランプ位置調整可能
・締付能力(kg)…30
・取付金具…24×24mm
・全長…102mm
【商品仕様】
・型番:EA639CC-1
・JANコード:4548745886566

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30kg トグルクランプ EA639CC-1の型番EA639CC-1のページです。 型番EA639CC-1に関する仕様情報を記載しております。
30kg トグルクランプ EA639CC-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30kg トグルクランプ EA639CC-1
204kg トグルクランプ(オートアジャスト),材質:スチール(ニッケルメッキ)
トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:プッシュプル型・横押え型
280kg トグルクランプ
346kg トグルクランプ
200kg トグルクランプ(ラッチ型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1607,6501,7702,5903,5901,590
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットユニット
トグルクランプ方向上面上面側面上面側面フック
装着方法フランジベースサイドベースストレートベースサイドベースフランジベースフランジベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト