17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7本組/5.5-11mm 両口スパナ(ダブルアングル) EA615AG-1

通常単価(税別)
7,260
税込単価
7,986
通常出荷日:2日目

【特長】・<セット内容>…7本組・サイズ…5.5・6・7・8・9・10・11mm・材質…工...

詳細を確認

型番:

EA615AG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA615AG-1の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
83.5~105
二面幅寸法(mm)
5.5 ~ 11
単品・セット区分
セット品
材質
工具鋼
<セット内容>
7本組

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615AG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,260
( 7,986 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>…7本組
・サイズ…5.5・6・7・8・9・10・11mm
・材質…工具鋼
・全長…83.5/105mm
・ビニールケース付
【商品仕様】
・型番:EA615AG-1
・JANコード:4548745864748

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7本組/5.5-11mm 両口スパナ(ダブルアングル) EA615AG-1の型番EA615AG-1のページです。 型番EA615AG-1に関する仕様情報を記載しております。
7本組/5.5-11mm 両口スパナ(ダブルアングル) EA615AG-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7本組/5.5-11mm 両口スパナ(ダブルアングル) EA615AG-1
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
13本組/5/32"-9/16"薄口スパナ(ダブルアングル)
9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ
15本組/3.2-14mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
13本組 両口スパナ(ミリサイズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,2605,08027,44611,85529,83310,013
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類両口スパナ両口スパナ両口スパナ---
ラチェット機構---
首振り(フレックス)---
全長(mm)83.5~105104~19470~131---
二面幅寸法(mm)10 / 11 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.510×12 / 12×14 / 14×17 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 17×19mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング