17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9本組 片目片口スパナセット EA614CS EA614CS

9本組 片目片口スパナセット EA614CS

通常単価(税別)
13,860
税込単価
15,246
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズ(mm)…8・10・11・12・13・14・15・17・19(9本組)・全長(mm)…...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    8・10・11・12・13・14・15・17・19(9本組)
  • 材質
    ステンレス(SUS420J2)
  • 全長(mm)
    125~235

型番:

EA614CS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【特長】
・サイズ(mm):8・10・11・12・13・14・15・17・19(9本組)
・全長(mm):125/235
・材質:ステンレス
・12ポイント
・10°タイプ
・スパナホルダー付
【商品仕様】
・型番:EA614CS
・JANコード:4548745828566

EA614CSの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
8・10・11・12・13・14・15・17・19(9本組)
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
125~235
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614CS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,860
( 15,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ(mm)…8・10・11・12・13・14・15・17・19(9本組)
・全長(mm)…125/235
・材質…ステンレス
・12ポイント
・10°タイプ
・スパナホルダー付
【商品仕様】
・型番:EA614CS
・JANコード:4548745828566

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9本組 片目片口スパナセット EA614CSの型番EA614CSのページです。 型番EA614CSに関する仕様情報を記載しております。
9本組 片目片口スパナセット EA614CSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9本組 片目片口スパナセット EA614CS
7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2
7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2
8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100
30mm 片目片口スパナ
17mm 片目片口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,8609,64711,38624,5306,8501,730
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・17・19(9本組)8・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・19(7本組)5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"3017
材質ステンレス(SUS420J2)クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)工具鋼工具鋼
全長(mm)125~235140~248140~248115~230446225

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト