17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

通常単価(税別)
1,520
税込単価
1,672
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・六角対辺…6.35mm・全長…70mm・シャンク部…SDSプラス・回転専用・全体焼入で耐久性...

詳細を確認
  • 商品種類
    ケース・ホルダー
  • 全長 (mm)
    70
  • シャンク部
    SDSプラス
  • 六角対辺
    6.35mm
  • 型番
    AKL-070SDS
  • メーカー
    アネックスツール(Anex)

型番:

EA611AX-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA611AX-81の仕様・寸法情報

商品種類
ケース・ホルダー
全長(mm)
70
シャンク部
SDSプラス
六角対辺
6.35mm
型番
AKL-070SDS
メーカー
アネックスツール(Anex)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA611AX-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角対辺…6.35mm
・全長…70mm
・シャンク部…SDSプラス
・回転専用
・全体焼入で耐久性抜群!
・指が滑りにくく、スライドしやすいチャック形状。ビットの脱着が簡単に行えます。
・【※注意※】SDSハンマードリルでは振動用では使用せず、必ず回転モードにてご使用下さい。
【商品仕様】
・型番:EA611AX-81
・JANコード:4548745701135

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81の型番EA611AX-81のページです。 型番EA611AX-81に関する仕様情報を記載しております。
1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81
SDSプラスエクステンションホルダー
1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)
1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)
1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)
1/4" Hexビットアダプター(9×12mmジョイント用)EA723VE-31
メーカーエスコANEXエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5202,000 -3,7304,0201,8206,650
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目3日目
商品種類ケース・ホルダーアダプターケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダーアダプター
全長(mm)70-37100250-
シャンク部SDSプラス-----
六角対辺6.35mm-1/4"1/4"-1/4”
型番AKL-070SDS-003529EUN-635ALH-250078640

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト